??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Check Valves SVK, SVKG, SVV - SVK M5-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.05.03.00033 SVK M5-IG
Name
10_05_03_00033
NNCUSTOM
SVK M5-IG
NTCUSTOM
Strömungsventil
NBCUSTOM
SVK M5-IG
LINACUSTOM
SVK M5-IG
Order number
10.05.03.00033
G1
M5-AG
G2
M5-IG
L
15.5 mm
LG1
4.5 mm
LG2
4.5 mm
SW1
8 mm
Saugleistung für pu = -0,3 bar
0.07 mł/h
Saugleistung für pu = -0,3 bar
1.2 l/min
Saugleistung für pu = -0,6 bar
0.08 mł/h
Saugleistung für pu = -0,6 bar
1.3 l/min
Durchfluss (max)
4.8 mł/h
Durchfluss (max)
80 l/min
Weight
2.2 g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD