??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Saugereinsätze SPI PEEK - SPI 14 PEEK
Stückliste
SCHMALZ 10.01.06.03282 SPI 14 PEEK
Name
10_01_06_03282
NNCUSTOM
SPI 14 PEEK
NTCUSTOM
Schmalz Pad Insert
NBCUSTOM
SPI 14 PEEK
LINACUSTOM
SPI 14 PEEK
Bestellnummer
10.01.06.03282
Ds
11.8 mm
H
6.3 mm
Material
Polyetheretherketon
Gewicht
0.5 g
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen