??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Edge Gripper Suction Cups SAOK (oval) - SAOK 70x25 NBR-60 G1/4-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.12458 SAOK 70x25 NBR-60 G1/4-AG
Name
10_01_01_12458
NNCUSTOM
SAOK 70x25 NBR-60 G1/4-AG
NTCUSTOM
Kantensauggreifer (oval)
NBCUSTOM
SAOK 70x25 NBR-60 G1/4-AG
LINACUSTOM
SAOK 70x25 NBR-60 G1/4-AG
Order number
10.01.01.12458
Bs
22.6 mm
dn
5 mm
G1
G1/4"-AG
H
27.5 mm
LG1
8 mm
Lmax(S)
71 mm
Ls
67.2 mm
SW1
17 mm
Z
12.8 mm
Abreißkraft
81 N
Abreißkraft (geölte Oberfläche)
60 N
Querkraft
46 N
Querkraft (geölte Oberfläche)
20 N
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
6 mm
Abmessung (LxB)
70 x 25 mm
Werkstückwinkel (min)
80 °
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
Weight
27.3 g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드