??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bell-Shaped Suction Cups SAXM - SAXM 20 ED-85 M10-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.19.00098 SAXM 20 ED-85 M10-AG
Name
10_01_19_00098
NNCUSTOM
SAXM 20 ED-85 M10-AG
NTCUSTOM
Glockensauggreifer (rund)
NBCUSTOM
SAXM 20 ED-85 M10-AG
LINACUSTOM
SAXM 20 ED-85 M10-AG
Order number
10.01.19.00098
dn
4.1 mm
Dmax(S)
26 mm
Ds
21.8 mm
G1
M10-AG
H
23.7 mm
LG1
10 mm
SW1
17 mm
Z
3 mm
Saugkraft
20 N
Querkraft
15 N
Querkraft (geölte Oberfläche)
20 N
Volumen
1.55 cmł
Werkstückradius (min) (konvex)
20 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
5 mm
Baugröße
20
Connection
M10-AG
Faltenanzahl
0
Saugerwerkstoff
Elastodur
Werkstoffhärte
85 °Sh
Weight
13.2 g
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir