??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bell-Shaped Suction Cups SAXM - SAXM 60 ED-85 NPT3/8-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.19.00066 SAXM 60 ED-85 NPT3/8-IG
Name
10_01_19_00066
NNCUSTOM
SAXM 60 ED-85 NPT3/8-IG
NTCUSTOM
Glockensauggreifer (rund)
NBCUSTOM
SAXM 60 ED-85 NPT3/8-IG
LINACUSTOM
SAXM 60 ED-85 NPT3/8-IG
Order number
10.01.19.00066
dn
6.1 mm
Dmax(S)
69.7 mm
Ds
61.5 mm
G1
NPT3/8-IG
H
45.3 mm
LG1
14 mm
SW1
22 mm
Z
10.9 mm
Saugkraft
154 N
Querkraft
85 N
Querkraft (geölte Oberfläche)
155 N
Volumen
24.2 cmł
Werkstückradius (min) (konvex)
30 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
6 mm
Baugröße
60
Connection
NPT3/8-IG
Faltenanzahl
0
Saugerwerkstoff
Elastodur
Werkstoffhärte
85 °Sh
Weight
36.3 g
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models