??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bell-Shaped Suction Cups SAG - SAG 80 NBR-60 RA
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.12173 SAG 80 NBR-60 RA
Name
10_01_01_12173
NNCUSTOM
SAG 80 NBR-60 RA
NTCUSTOM
Glockensauggreifer (rund)
NBCUSTOM
SAG 80 NBR-60 RA
LINACUSTOM
SAG 80 NBR-60 RA
Order number
10.01.01.12173
dn
6 mm
Dmax(S)
90.7 mm
Ds
83 mm
H
34.7 mm
L4
31.8 mm
Z
12.8 mm
Saugkraft
217 N
Querkraft
284 N
Querkraft (geölte Oberfläche)
167 N
Volumen
44 cmł
Werkstückradius (min) (konvex)
70 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
6 mm
Baugröße
80
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte
60 °Sh
Weight
54.8 g
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir