??
Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bell-Shaped Suction Cups SAG - SAG 45 NBR-60 RA
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.12162 SAG 45 NBR-60 RA
Name
10_01_01_12162
NNCUSTOM
SAG 45 NBR-60 RA
NTCUSTOM
Glockensauggreifer (rund)
NBCUSTOM
SAG 45 NBR-60 RA
LINACUSTOM
SAG 45 NBR-60 RA
Order number
10.01.01.12162
dn
4 mm
Dmax(S)
51.5 mm
Ds
47 mm
H
27.7 mm
L4
31.8 mm
Z
7.8 mm
Saugkraft
68 N
Querkraft
61 N
Querkraft (geölte Oberfläche)
51 N
Volumen
8 cmł
Werkstückradius (min) (konvex)
40 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
4 mm
Baugröße
45
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte
60 °Sh
Weight
27.2 g
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型