??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups PFYN - PFYN 1 NBR-AS-55 M3-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.10375 PFYN 1 NBR-AS-55 M3-AG
Name
10_01_01_10375
NNCUSTOM
PFYN 1 NBR-AS-55 M3-AG
NTCUSTOM
Flachsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
PFYN 1 NBR-AS-55 M3-AG
LINACUSTOM
PFYN 1 NBR-AS-55 M3-AG
Order number
10.01.01.10375
dn
0.4 mm
Dmax(S)
1.2 mm
Ds
1 mm
G1
M3-AG
H
3.6 mm
LG1
3 mm
SW1
5 mm
Z
0.1 mm
Saugkraft
0.03 N
Volumen
0.001 cmł
Werkstückradius (min) (konvex)
2 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
2 mm
Baugröße
1
Nippel
N 001
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR-antistat
Werkstoffhärte
55 °Sh
Weight
1 g
Faltenanzahl
0
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD