품질보증 정보
카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCPSi 10 G02 NO M12-5
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum generators
Compact Ejectors
Compact Ejectors SCPS / SCPSi
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_erzeuger/kompaktejektoren/kompaktejektoren_scps_scpsi/10_02_02_04122.prj},{NB=SCPSi 10 G02 NO M12-5},{CNSORDERNO=SCPSi 10 G02 NO M12-5},{ARTNR=10.02.02.04122},{CTN=84141089},{B=18},{B1=18.6},{D=4.4},{D3=2.6},{G1=G1/8\"-IG},{G2=G1/8\"-IG},{G3=M12x1-AG},{H=98.95},{H2=40.75},{H3=47.5},{H4=16.5},{H5=5.5},{L=83.8},{L1=105},{L2=91.5},{L3=22},{L4=29.5},{X1=36.9},{X2=16},{Y1=12},{Y2=12},{NZ=10},{DOE=85},{SR=2.21},{SR2=36},{ACS=2.85},{ACS2=46},{ACBO=7.25},{MACBO=118},{NL=75},{SLS=61},{PR=2.0 ... 6.0},{MASS=0.195},{OT=0 ... 50},{PR2=29.0 ... 87.0},{SR3=1.271},{ACS3=1.624},{ACBO2=4.267},{MV=-25.1},{IODD=IODD_10.02.02.04122_de-DE_00},{INFOTEXT=Bemassung}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Compact Ejectors SCPS / SCPSi - SCPSi 10 G02 NO M12-5
Bill of material
SCPSi 10 G02 NO M12-5
Type
SCPSi 10 G02 NO M12-5
Part no.
10.02.02.04122
Customs Tariff Number
84141089
B
18
mm
B1
18.6
mm
d
4.4
mm
d3
2.6
mm
G1
G1/8"-F
G2
G1/8"-F
G3
M12x1-M
H
98.95
mm
H2
40.75
mm
H3
47.5
mm
H4
16.5
mm
H5
5.5
mm
L
83.8
mm
L1
105
mm
L2
91.5
mm
L3
22
mm
L4
29.5
mm
X1
36.9
mm
X2
16
mm
Y1
12
mm
Y2
12
mm
Nozzle size
10
mm
Degree of evacuation
85
%
Suction rate (max.)
2.21
m³/h
Suction rate (max.)
36
l/min
Air consumption suction
2.85
m³/h
Air consumption suction
46
l/min
Air consumption blow off
7.25
m³/h
Max. air consumption blow off
118
l/min
Sound level free
75
dB
Sound level suction
61
dB
Pressure range (operating pressure)
2.0 ... 6.0
bar
Weight
0.195
kg
Operating temperature
0 ... 50
°C
Pressure range (operating pressure)
29.0 ... 87.0
psi
Suction rate (max.)
1.271
cfm
Air consumption suction
1.624
cfm
Air consumption blow off
4.267
cfm
Max. vacuum
-25.1
inHg
IO Device Description
IODD_10.02.02.04122_de-DE_00
Infotext
Dimensions
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성