??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Compact Ejectors SCPLb / SCPLc - SCPLc 150 HV NPT SA NC PNP E2Q
Bill of material
SCPLc 150 HV NPT SA NC PNP E2Q
Part no.
10.02.02.07045
Type
SCPLc 150 HV NPT SA NC PNP E2Q
B
129.6 mm
B2
13.8 mm
B3
34 mm
d
5.5 mm
G1
G3/8"-IG
G2
G1"-IG
G3
M4-AG
G5
M12x1-AG
H
72 mm
H1
74 mm
L
153.5 mm
L1
297 mm
L2
54.5 mm
L4
113.5 mm
L5
14 mm
X1
73.5 mm
X2
124.5 mm
Y1
62 mm
Y2
60 mm
Weight
1.67 kg
Infotext
Dimensions
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드