??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Compact Ejectors SCPLb / SCPLc - SCPLc 50 HV G SA NC PNP E2A
Bill of material
SCPLc 50 HV G SA NC PNP E2A
Part no.
10.02.02.07030
Type
SCPLc 50 HV G SA NC PNP E2A
B
66.0 mm
B2
13.8 mm
B3
34 mm
d
5.5 mm
G1
G3/8"-IG
G2
G3/4"-IG
G3
M4-AG
G5
M12x1-AG
H
72 mm
H1
74 mm
L
153.5 mm
L1
297 mm
L2
54.5 mm
L4
113.5 mm
L5
14 mm
X1
73.5 mm
X2
124.5 mm
Y1
62 mm
Y2
60 mm
Weight
0.85 kg
Infotext
Dimensions
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели