품질보증 정보
카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Top pl.w.drain. 150/-/0,5/316/GY/PMS50
Schiedel
Stainless steel system
PMS50 Ø130-Ø200
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/pms50/base_support_wall_mounting_drain.prj},{NB=Top_pl.w.drain. 150/-/0,5/316/GY/PMS50(a)(400)(115142)},{MAT=115142},{EAN=4051921059499},{DC=AT,DE,CZ,RS,SI,SK,BE,NO},{SYS=PMS50},{SAP=Top_pl.w.drain. 150/-/0,5/316/GY/PMS50},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=150},{EXT=250},{A=285},{B=353},{C=95},{NL=137},{ML=316},{SL=GY},{WG=3.19},{SHORT=150/-/0,5/316/GY/PMS50}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Schiedel
Description
Base Support wall mounting with drain - PMS 50
Bill of material
Top_pl.w.drain. 150/-/0,5/316/GY/PMS50
Material
115142
115142
EAN/UPC-Code
4051921059499
4051921059499
System
PMS50
Shorttext
Top_pl.w.drain. 150/-/0,5/316/GY/PMS50
Top_pl.w.drain. 150/-/0,5/316/GY/PMS50
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
300
400
300
int Ø
150
150
mm
ext Ø
250
250
mm
A
285
285
mm
B
353
353
mm
C
95
mm
Nominal length
137
mm
Material/Liner
316
Surface liner
GY
GY
Weight
3.19
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성