전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
italiano
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
WALL SUP ELE 180/180/0.4/316/MA/MF
Schiedel
Stainless steel system
SCHIEDEL MF
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/metaloterm_mf/wall_sprt_element.prj},{NB=WALL_SUP_ELE 180/180/0.4/316/MA/MF(a)(400)(162034)},{MAT=162034},{EAN=8712682486165},{SYS=MFAPO},{COM=Base support},{SAP=WALL_SUP_ELE 180/180/0.4/316/MA/MF},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=180},{EXT=230},{A=150},{B=100},{Y=265},{Z=315},{NL=180},{ML=316},{SL=MA},{WG=2.26},{VER=4},{SHORT=180/180/0.4/316/MA/MF},{INTX=181.200},{EXTX=231.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Schiedel
Description
Wall support element - MFAPO
Bill of material
WALL_SUP_ELE 180/180/0.4/316/MA/MF
Material
162034
162034
EAN/UPC-Code
8712682486165
8712682486165
System
MFAPO
Component
Base support
SAP Shorttext
WALL_SUP_ELE 180/180/0.4/316/MA/MF
WALL_SUP_ELE 180/180/0.4/316/MA/MF
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
300
400
300
int Ø
180
180
mm
ext Ø
230
230
mm
A
150
mm
B
100
mm
Y
265
265
mm
Z
315
315
mm
Nominal lenght
180
mm
Material / Liner
316
Surface Liner
MA
Weight
2.26
2.26
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성