JT10616
Sati
V-belt pulleys
PV belt pulleys
Powered by
CAD模型選擇
{sati/pulegge_trapezoidali/t-puleggetrapezoidalipolyv/pj16.prj},{NB=JT10616},{CODE=JT10616},{DESCRIPTION=106PJ16},{GR=16},{P=106},{TYPE=3},{BUSH=1610},{TAPERBUSH=1610},{D=0},{MB=42},{MAX1=42},{F=42},{J=88},{J1=88},{K=-},{K1=0.0},{L=26},{M=16},{M1=16.0},{N=-},{N1=0},{R=-},{WEIGHT=1.40},{TYPE1=J}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 27
HELP_VARIABLE
Company
Sati
Description
PV PJ 16 - PV Belt pulleys
Bill of material
JT10616
Internal code
JT10616
JT10616
Description
106PJ16
106PJ16
Groove
16
P
106
106
mm
Type
3
3
Bush d / Bore
1610
1610
mm
ø MAX
42
42
mm
F
42
mm
f
3.45
mm
J
88
88
mm
K
-
-
mm
L
26
26
mm
M
16
16
mm
N
-
-
mm
R
-
-
mm
Weight
1.40
1.40
kg
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型