??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 92
HELP_VARIABLE
Company
Sati
Description
XL 037 - 1/5” (5,08 mm) - Timing belt pulleys
Bill of material
XA37040
Material
Flange
Code
Code
Type
Flange code
Number of teeth
Dp
mm
De
mm
Df
mm
Dm
mm
Di
F
14.3 mm
L
mm
Stock bore
Weight
kg
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)