??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 7
HELP_VARIABLE
Company
SAMLO
Description
TWS45 - Cable Carriers-Series 45 Both sides Open Type
Bill of material
TWS45-C100-R100-3(S0)
typecode
TWS45
C
R
Number of Links
Stroke
W
P
67.0
E
D
200
K
500
H
265
HF
308
Max. Aerial Load
30
Max. Aerial Length
2.8
Max. Allowable Length
80
Max. Allowable Vertical Suspension Length
30
catalog
tws45.jpg
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)