??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 25
HELP_VARIABLE
Company
Rose Systemtechnik GmbH
Description
ABS Gehäuse - Product group 09
Bill of material
ROSE 09.12 12 11
Hersteller
Rose Systemtechnik GmbH
Artikelnummer
Kurzbeschreibung
ABS Gehäuse ABS Standard
Weight
560 g
Height
mm
Width
[mm]
Tiefe
[mm]
Materialgüte
ABS
Schutzart nach EN 60529
IP66
Farbe Gehäuse
lichtgrau (RAL 7035)
Selbstverlöschend
HB UL 94
IEC 60093
4 x 1014 Ohm
IEC 60243-1
24 KV/mm
TOXISCH
halogenfrei
Standarddichtung
CR-Dichtung (Standard)
min. Temperatur
-30 [°C]
[°C] max. Temperatur
90 [°C]
Optional VMQ-Silikon
VMQ-(Silikon) (optional)
[°C] min. Temperatur
-30 [°C]
[°C] max. Temperatur
100 [°C]
ETIM 8 Klassifizierung
EC000058
Ursprungsland
RO
Zolltarifnummer
39269097
Weitere Details / Technische Daten
https://www.rose-systemtechnik.com/rose-products/09121211
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD