??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
RGH - Heat resistant
Bill of material
100 RGHX-8
Article-number
100 RGHX-8
Wheel-Ø A x width B
100x30
Load capacity
100 kg
Hub width
36 mm
Fixing length
36 mm
Wheel bearing
Teflon-plain bearing
Bore diameter
8 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés