您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
slovenčina
English
CRST 125 ELB
Rollenbau
Medium Duty Castors
Series CR up to max. 300 kg
CR-EL
Powered by
CAD模型選擇
{rollenbau/3_medium_duty_castors/series_cr/cr_el/cr_el_tl_asmtab.prj},{NB=CRST 125 ELB},{ORDERNO=CRST 125 ELB},{WDAB=125x38},{WHEEL=125 ELB 15},{LC=130},{H=160},{HD=12.5},{SR=140},{WB=Roller bearing},{VER=9},{VER1=EL1},{VER2=264},{PPATH=../cr_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
CRT/CRST-ELB/ELK - Swivel castor with total lock
Bill of material
CRST 125 ELB
Article-number
CRST 125 ELB
CRST 125 ELB
Wheel-Ø A x width B
125x38
125x38
mm
Load capacity
130
130
kg
Overall height H
160
160
mm
Hole-Ø
12.5
mm
Swivel radius
140
140
mm
Wheel bearing
Roller bearing
Roller bearing
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型