??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Robotunits
Description
BAS1120 - Leveling Base M20 with Mounting Plate M20x100
Bill of material
BAS1120 Leveling Base with Mounting Plate M20x100 (90)
Order code
BAS1120
Height
136 mm
X
mm
Введите значение для X
mm
cm
inch
ft
max. load
10000 N
Weight
0.203 kg
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей