目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
9828.110
Rittal
控制箱空调及机器制冷
系统附件
安装附件
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/system_klimatisierung/5_systemzubehoer/3_montagezubehoer/9828_110.prj},{NB=9828.110},{BEST=9828.110},{DETAIL=1},{INFOWWW=Website},{BEZ1=CS Adapterblech},{BEZ2=für Toptec, zur Aufnahme von Filterlüftern passend bei Kühlgeräteausschnitt},{B=467},{H=1042},{T=50},{GEW=3.92},{CNSECLASS51=27-18-07-92},{CNSECLASS70=27-18-92-61},{CNSECLASS80=27-18-92-61},{CNSETIM40=EC002620},{INFOPAGE=-}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
CS Adapter plate - for Toptec
明细表
9828.110
型号
9828.110
Website
Website
名称1
CS Adapter plate
名称2
for Toptec, to accommodate filter fans suitable for cooling unit cutouts
宽度
467
mm
高度
1042
mm
深度
50
mm
Gewicht
3.92
kg
CNSECLASS51
27-18-07-92
CNSECLASS70
27-18-92-61
CNSECLASS80
27-18-92-61
CNSETIM40
EC002620
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型