??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
3355 Baying sheet - For Blue e+ integration solution
Bill of material
3355.710
Model No. SZ
3355.710
Designation 1
Baying sheet for Blue e+ integration solution
Height
200 mm
Depth
600 mm
Material
Sheet steel
CNSECLASS51
27-18-07-92
CNSECLASS70
27-18-92-72
CNSECLASS80
27-18-92-60
CNSETIM40
EC002617
Gewicht
2.000 kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드