품질보증 정보
카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
7256.035
Rittal
System accessories
Cable routing
Cable routing 482.6 mm (19)''
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/sys_zub/kabelfuehrung/kabelfuehrung_19/lwl_rangierpanel_1he_asmtab.prj},{NB=7256.035},{BEST=7256.035},{DETAIL=1},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=LWL-Rangierpanel, 1HE},{BEZ2=für 482,6 mm (19\") Montage},{BEZ3=mit LWL Führungsbügel für 48 Fasern},{INFOPAGE=hb34_s677},{HE=1},{VE=1 St.},{GEW=0.915},{PPATH=assemblies/lwl_rangierpanel_1he_asmtpl.prj},{CNSECLASS51=27-18-02-24},{CNSECLASS70=27-18-02-06},{CNSECLASS80=19-17-01-13},{CNSETIM40=EC001130}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Fibre-optic cable management - 482,6 mm (19˝)
Bill of material
7256.035
Model No.
7256.035
PDF Catalog
PDF Katalog
Designation 1
Fibre-optic cable management
Designation 2
for 482,6 mm (19") Mounting
Designation 3
with Fibre-optic shunting ring for 48 fibers
HE
1
Packs of
1 pc(s).
Weight
0.915
kg
CNSECLASS51
27-18-02-24
CNSECLASS70
27-18-02-06
CNSECLASS80
19-17-01-13
CNSETIM40
EC001130
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성