目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
5302.202
Rittal
系统附件
电缆铺设
"电缆铺设在 482.6 mm (19"") 平面上"
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/kabelfuehrung/kabelfuehrung_19/it_kabeldurchfuhrungspanel_19_1he.prj},{NB=5302.202},{BEST=5302.202},{DETAIL=1},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=IT Kabeldurchführungspanel, 19\", 1 HE},{BEZ2=mit Bürstenleiste, RAL 9005},{VE=1 St.},{GEW=0.000},{CNSECLASS51=27-18-06-24},{CNSECLASS70=27-40-06-04},{CNSECLASS80=27-40-06-04},{CNSETIM40=EC000322},{INFOPAGE=-}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
IT Cable entry panel, 19", 1 U - IT Cable entry panel, 19", 1 U
明细表
5302.202
型号
5302.202
名称1
IT Cable entry panel, 19", 1 U
名称2
with brush strip, RAL 9005
包装
1个
重量
0.000
kg
CNSECLASS51
27-18-06-24
CNSECLASS70
27-40-06-04
CNSECLASS80
27-40-06-04
CNSETIM40
EC000322
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型