目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
6052.500
Rittal
系统附件
电缆铺设
电缆穿引
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/kabelfuehrung/kabeldurchfuehrung/kabeldurchfuehrungs_modul_asmtab.prj},{NB=6052.500},{BEST=6052.500},{INFO=PDF Katalog},{VE=1 St.},{PPATH=assemblies/kabeldurchfuehrungs_modul_asmtpl.prj},{INFOPAGE=hb32_s1058},{CNSECLASS51=27-18-06-24},{CNSECLASS70=27-40-06-04},{CNSECLASS80=27-06-92-16},{CNSETIM40=EC000879},{BEZ1=Kabeldurchführungs-Modul},{BEZ2=für Tragarmanschluss ? 130 mm},{BEZ3=},{GEW=0.340}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
电缆导引模板 - 电缆导引模板
明细表
6052.500
型号
6052.500
PDF 目录
PDF 目录
包装
1个
CNSECLASS51
27-18-06-24
CNSECLASS70
27-40-06-04
CNSECLASS80
27-06-92-16
CNSETIM40
EC000879
Bezeichnung 1
Kabeldurchführungs-Modul
Bezeichnung 2
für Tragarmanschluss ? 130 mm
Bezeichnung 3
Gewicht
0.340
kg
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型