품질보증 정보
카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
5302.200
Rittal
System accessories
19'' installation system
482.6 mm (19˝) installation
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/sys_zub/19_ausbautechnik/zoll_metr_ausbau/it_blindpanel_19_1he.prj},{NB=5302.200},{BEST=5302.200},{DETAIL=1},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=IT Blindpanel, 19\", 1 HE},{BEZ2=toolless fixing, RAL 9005},{VE=10 St.},{GEW=0.000},{CNSECLASS51=27-18-10-04},{CNSECLASS70=27-18-10-01},{CNSECLASS80=27-18-92-17},{CNSETIM40=EC000456},{INFOPAGE=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
IT Blanking panel 19", 1 U - IT Blanking panel 19", 1 U
Bill of material
5302.200
Model No.
5302.200
Designation 1
IT Blanking panel 19", 1 U
Designation 2
tool-free attachment, RAL 9005
Packs of
10 pc(s).
Weight
0.000
kg
CNSECLASS51
27-18-10-04
CNSECLASS70
27-18-10-01
CNSECLASS80
27-18-92-17
CNSETIM40
EC000456
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성