??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
VX Swing frame stay - for use with 130° hinge
Bill of material
8619.270
Model No.
8619.270
Designation 1
VX Swing frame stay
Designation 2
for use with 130° hinge
Gewicht
0.241 kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés