품질보증 정보
카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
4531.001
Rittal
System accessories
19'' installation system
Slide rails
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/sys_zub/19_ausbautechnik/gleitschienen/m51_gleitschienen_fur_ap_mit_es.prj},{NB=4531.001},{BEST=4531.001},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=VX Gleitschiene},{BEZ2=für VX Adapter-Profil 19\"},{BEZ3=mit einseitiger Befestigung},{L=270},{VE=10 St.},{GEW=5.480},{CNSECLASS51=27-18-25-04},{CNSECLASS70=27-18-25-90},{CNSECLASS80=27-18-92-61},{CNSETIM40=EC002620},{INFOPAGE=vx25_erg_s10}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
VX Slide rail for adaptor section 19" - with one-sided mounting
Bill of material
4531.001
Model No.
4531.001
PDF Catalog
PDF Catalog
Designation 1
VX Slide rail
Designation 2
for VX adaptor section 19"
Designation 3
with one-sided mounting
Length
270
mm
Packs of
10 Pcs.
Weight
5.480
kg
CNSECLASS51
27-18-25-04
CNSECLASS70
27-18-25-90
CNSECLASS80
27-18-92-61
CNSETIM40
EC002620
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성