피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
русский
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
9676.186
Rittal
Power distribution
Ri4Power Form1-4
Connector kits for Maxi-PLS/Flat-PLS
System accessories
Powered by
CAD모델 선택
단종된 제품
2020. 6. 30. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
{rittal/stromverteilungs/ri4power/maxi_pls_flat/systemzubehor/stabilisator_fur_verb_asmtab.prj},{NB=9676.186},{BEST=9676.186},{STATUSPIM=50},{EOLDATE=30.6.2020},{DETAIL=1},{INFO=PDF Katalog},{FS=600},{BEZ1=Stabilisator für Verbindungssatz},{BEZ2=für Schrankbreite 600 mm},{VE=2 St.},{INFOPAGE=hb33_s337},{VERS=1},{CNSECLASS51=27-37-06-02},{CNSECLASS70=27-40-06-13},{CNSECLASS80=27-40-06-13},{CNSETIM40=EC001900},{GEW=3.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Stabiliser - for connection kit
Bill of material
9676.186
Model No. SV
9676.186
9676.186
PDF Catalog
PDF Catalog
For enclosure width
600
600
mm
Designation 1
Stabiliser for connection kit
Designation 2
For enclosure width 600 mm
For enclosure width 600 mm
Packs of
2
CNSECLASS51
27-37-06-02
CNSECLASS70
27-40-06-13
CNSECLASS80
27-40-06-13
CNSETIM40
EC001900
Gewicht
3.500
3.500
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성