您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
9781.680
Rittal
机柜系统
户外箱体
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/schaltschranksys/outdoor/cs_toptec_seitenwand_asmtab.prj},{NB=9781.680 (2)},{BEST=9781.680},{DETAIL=2},{INFOWWW=Website},{BEZ1=CS Toptec, Doppelwandige, verschraubbare Seitenwand, inkl. Dachseitenteile},{BEZ2=H: 1600 mm - T: 800 mm, RAL 7035WS},{B=0},{H=1600},{T=800},{GEW=31.00},{CNSECLASS51=27-18-03-02},{CNSECLASS70=27-18-01-01},{CNSECLASS80=27-18-01-01},{CNSETIM40=},{B3=600},{T3=712},{PPATH=assemblies/cs_toptec_seitenwand_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Side panel, screw-fastened - for CS Toptec, bayable
明细表
9781.680
型号
9781.680
9781.680
细节图
低
高
低
高
webseite
webseite
称号 1
CS Toptec, Twin-walled, screw-fastened side panel, including roof side parts
称号 2
H: 1600 mm - T: 800 mm, RAL 7035WS
H: 1600 mm - T: 800 mm, RAL 7035WS
高度
1600
1600
mm
深度
800
800
mm
重量
31.00
31.00
kg
CNSECLASS51
27-18-03-02
CNSECLASS70
27-18-01-01
CNSECLASS80
27-18-01-01
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型