피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
English (United States)
품질보증 정보
카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
1319.63.0.01
Pneumax
Pneumatic actuation
Standard rod cylinders
Cylinders according to standard ISO 15552
1319 - 1320 - 1321
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/cylinders/standard_cylinders/iso_15552/1319_1320_1321/versione_base_01_asmtab.prj},{NB=1319.63.0.01(0--0)},{DIA=63},{MIN=0},{COR=0},{V=MSC},{T=},{PP=0},{F=},{MC=},{F1=},{MCP=},{RFM=},{PCI=0},{SCI=},{SD=N},{ACS=},{UG=N},{G=36.000},{S=27.000},{XVMIN=73.000},{PPATH=versione_base_01_asmtpl.prj},{SQ=6.000},{RQ=20.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Pneumax
Description
13##.Ø.stroke.01## - Basic version "01"
Bill of material
1319.63.0.01
Bore
63
63
Stroke
Stroke standard/free
Standard
Version
Magnetic chromed rod
Magnetic stainless steel rod
Non magnetic chromed rod
Magnetic chromed rod
Magnetic stainless steel rod
Non magnetic chromed rod
Type
PUR seals
FPM seals
Front springs
Rear springs
PUR seals
FPM seals
Front springs
Rear springs
Piston position
Front fixing
/
Intermediate trunnion
Front flange
Standard feet
Low feet
Front clevis
/
Intermediate trunnion
Front flange
Standard feet
Low feet
Front clevis
Front fixed material
/
/
Rear fixed
/
Rear flange
Standard feet
Low feet
Rear clevis
Rear male
Simple rear trunnion with support brackets
Square angle trunnion to ISO standard
Standard trunnion
Rear narrow clevis
Rear male clevis
Complete standard trunnion with jointed head
Standard complete trunnion
Complete square angle trunnion
/
Rear flange
Standard feet
Low feet
Rear clevis
Rear male
Simple rear trunnion with support brackets
Square angle trunnion to ISO standard
Standard trunnion
Rear narrow clevis
Rear male clevis
Complete standard trunnion with jointed head
Standard complete trunnion
Complete square angle trunnion
Rear fixed material
/
/
Intermediate trunnion position
Support for intermediate trunnion
/
/
Distributor support
NO
SI
NO
SI
Rod accessories
/
Fork
Fork with clips
Ball joint
Self-aligning joint
/
Fork
Fork with clips
Ball joint
Self-aligning joint
Linear control units
NO
SI
NO
SI
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성