You can submit your suggestions via feedback or contact the online customer service, we will improve them as soon as possible:
Support
Aceptar
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
한국어
中文
English (United States)
VPMC15-4FN-1/4B
NIHON PISCO CO., LTD.
New models: Vacuum Pad Series
Pad and Holder Joint Ass'y
Flat type
VPMC
Powered by
CAD모델 선택
{pisco_jp/vacuum_pad_series_r2/vacuum_pad_pad_and_holder_joint_assy/flat_type/vpmc/vpmc_f_b_asmtab.prj},{NB=VPMC15-4FN-1/4B},{PROJECT=Barb fitting type},{TYPE=VPMC},{PTC=F},{PD=15},{ST=4},{PJC=1/4B},{PCC=M4},{PMS=N},{HA=VPMC-M4-4-1/4B},{PS=VP15F_-M4},{L1=32.100},{L2=11.400},{L=43.500},{PPATH=../vpa/parts/flat_asmtpl.prj},{OPECV=},{OPFH=},{OPF=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
NIHON PISCO CO., LTD.
Description
VPMC_F-B - Barb fitting type
Bill of material
VPMC15-4FN-1/4B
Order number
VPMC15-4FN-1/4B
VPMC15-4FN-1/4B
Holder Type
VPMC
Pad type code
F
Pad dia.
15
15
mm
Stroke
4
Port size and joint code
1/4B
1/4B
Pad connection code
M4
M4
Pad material symbol
N : Nitrile rubber
S : Silicone rubber
U : Urethane rubber
F : Fluoro rubber
NE : Conductive NBR(Low resistance type)
SE : Conductive Silicone rubber
N : Nitrile rubber
S : Silicone rubber
U : Urethane rubber
F : Fluoro rubber
NE : Conductive NBR(Low resistance type)
SE : Conductive Silicone rubber
(Option) Fall prevention valve
No
ECV : Fall prevention valve
No
ECV : Fall prevention valve
(Option) Free holder
No
FH : Free holder swing angle 30
FHH : Free holder swing angle 15
No
FH : Free holder swing angle 30
FHH : Free holder swing angle 15
(Option) Filter
No
F15 : Filter (Filtration area 1.7 cm^2)
No
F15 : Filter (Filtration area 1.7 cm^2)
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성