??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1079651 - PRC ED-H 1I3/3O3-4-HR-GN
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1079651
Product number of the Manufacturer
1079651
Description short
Répartiteur en H
Description long
Répartiteur d'énergie, Famille d'articles: PRC 35, Répartiteur en H, type: Répartiteur en H, matériau du boîtier: Polycarbonate renforcé aux fibres de verre, coloris: noir, tension assignée: 400 V, courant de référence: 32 A, Type de raccordement: pré-équipé, Type de contact: Entrée : picot/sorties : connecteur femelle. Il est également possible de câbler cet article. Pour vos besoins, veuillez contacter votre filiale locale de PHOENIX CONTACT.
Manufacturer Type Description
PRC ED-H 1I3/3O3-4-HR-GN
Preview
GTIN-Code
4055626800707
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
27
classe d’inflammabilité
V0
température de fonctionnement minimum
-40 °C
température de fonctionnement maximum
70 °C
degré de protection (IP) monté
IP66/67/69
température ambiante maximale
70 °C
matière du revêtement du contact
Silver
degré de salissure
2
avec raccordement pour le conducteur PE
No
Insertion cycles, min.
2000
matériau de boîtier
Polycarbonate fiber reinforced
avec écran de raccordement
No
avec filetage
Yes
Connection on the inside
pre-assembled
Inside connection
pre-assembled
GTIN
4055626800707
Manufacturer product designation
Répartiteur en H
Manufacturer product description
Répartiteur d'énergie, Famille d'articles: PRC 35, Répartiteur en H, type: Répartiteur en H, matériau du boîtier: Polycarbonate renforcé aux fibres de verre, coloris: noir, tension assignée: 400 V, courant de référence: 32 A, Type de raccordement: pré-équipé, Type de contact: Entrée : picot/sorties : connecteur femelle. Il est également possible de câbler cet article. Pour vos besoins, veuillez contacter votre filiale locale de PHOENIX CONTACT.
Manufacturer product family
PRC 35
Product type
PRC ED-H 1I3/3O3-4-HR-GN
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés