??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1623683 - SB-8ESCD8A8L32S
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1623683
Artikelnummer des Herstellers
1623683
Kurzbeschreibung
Kabelsteckverbinder
Langbeschreibung
M40, Kabelsteckverbinder, SB, gerade lang, geschirmt: ja, SPEEDCON-Verriegelung, Polzahl: 4+4+4+PE / 3+N+PE, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 9 mm ... 14 mm, Kodierung:CAT5, Kodierung 2, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1244937
Herstellertypbezeichnung
SB-8ESCD8A8L32S
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4055626194011
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
37
Anwendungsnorm
not available
Zertifikat/Zulassung
cUL Recognized, EAC, UL Recognized
Nettogewicht
0.022 kg
Art der Verriegelung
Screw locking
max. Umgebungstemperatur
115 °C
Anzahl Leistungskontakte
0
PE-Anschluss vorhanden
Nein
Schirmanschluss vorhanden
Nein
Anzahl Datenkontakte
0
geschirmt
Nein
Statusanzeige vorhanden
Nein
Art des Steckkontaktes (außenseitig)
Female (Buchse)
GTIN
4055626194011
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelsteckverbinder
Herstellerproduktbeschreibung
M40, Kabelsteckverbinder, SB, gerade lang, geschirmt: ja, SPEEDCON-Verriegelung, Polzahl: 4+4+4+PE / 3+N+PE, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 9 mm ... 14 mm, Kodierung:CAT5, Kodierung 2, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1244937
Herstellerprodukttyp
SB-8ESCD8A8L32S
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft