??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3240356 - CD-HF 80X25
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3240356
Product number of the Manufacturer
3240356
Description short
Goulotte
Description long
Goulotte, matériau: PC/ABS, coloris: gris clair RAL 7035
Manufacturer Type Description
CD-HF 80X25
Preview
couleur
Grey
longueur
2000 mm
Largeur
2000 mm
hauteur
80.013104 mm
poids net
0.917 kg
sans halogène
Yes
flexible
No
Auto-extinguible (O/N)
No
Largeur de la fente
6 mm
useful cross section
642 mm^2
type of side wall
slotted
current leak stable
No
cover present
No
distance of slots
6.500 mm
GTIN
4046356508414
Manufacturer product designation
Goulotte
Manufacturer product description
Goulotte pour l'installation et le montage dans des armoires électriques, gris clair, exempte d'halogène, composée d'une partie supérieure et inférieure, largeur : 80 mm, hauteur : 25 mm, longueur : 2 000 mm
Product type
CD-HF 80X25
GLN of manufacturer
4063151
GTIN-Code
4046356508414
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
12
Quantity Scale
12
Customs tariff number
39259020
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés