??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3240345 - CD-HF 30X60
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3240345
Artikelnummer des Herstellers
3240345
Kurzbeschreibung
Verdrahtungskanal
Langbeschreibung
Verdrahtungskanal, Material: PC/ABS, Farbe: lichtgrau RAL 7035
Herstellertypbezeichnung
CD-HF 30X60
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356508308
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Farbe
grau
Länge
2000 mm
Breite
2000 mm
Höhe
30 mm
Nettogewicht
0.61875 kg
halogenfrei
Ja
flexibel
Nein
selbstverlöschend
Nein
Breite des Schlitzes
6 mm
nutzbarer Querschnitt
1060 mm^2
Ausführung der Seitenwand
geschlitzt
kriechstromfest
Nein
Oberteil vorhanden
Nein
Abstand der Schlitze
7.000 mm
GTIN
4046356508308
Herstellerproduktbezeichnung
Verdrahtungskanal
Herstellerproduktbeschreibung
Verdrahtungskanal für die Installation und Montage in Schaltschränken, lichtgrau, halogenfrei, bestehend aus Ober- und Unterteil, Breite: 30 mm, Höhe: 60 mm, Länge: 2000 mm
Herstellerprodukttyp
CD-HF 30X60
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
24
Mengenstaffel
24
Zolltarifnummer
39259020
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen