??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0818904 - UC-WMC 4,4 (23X5,5) RD
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0818904
Artikelnummer des Herstellers
0818904
Kurzbeschreibung
Leitermarker
Langbeschreibung
Leitermarker, Matte, rot, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: aufclipsen, Kabeldurchmesserbereich: 2,8 ... 4,4 mm, Schriftfeldgröße: 23 x 5,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 9
Herstellertypbezeichnung
UC-WMC 4,4 (23X5,5) RD
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356135139
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
14
Breite
5.500 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
Farbe
rot
Länge
23 mm
Montageart
Schnellbefestigung
Nettogewicht
0.009 kg
Markierverfahren
UV LED technology
Lieferform
Matte
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
9
halogenfrei
Ja
Werkstoff
Kunststoff
Wischfestigkeit
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
UV-Beständigkeit
Prüfung bestanden
max. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
max. Lagerungstemperatur
23 °C
min. Lagerungstemperatur
23 °C
min. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
max. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
min. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
min. Kabeldurchmesser
2.800 mm
max. Durchmesser des Kabels
4.400 mm
max. Aderdurchmesser
4.400 mm
min. Aderdurchmesser
2.800 mm
GTIN
4046356135139
Herstellerproduktbezeichnung
Leitermarker
Herstellerproduktbeschreibung
Leitermarker, Matte, rot, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: aufclipsen, Kabeldurchmesserbereich: 2,8 ... 4,4 mm, Schriftfeldgröße: 23 x 5,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 9
Herstellerprodukttyp
UC-WMC 4,4 (23X5,5) RD
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
100
Mindestbestellmenge
8
Mengenstaffel
8
Zolltarifnummer
39269097
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen