??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1658532 - VS-SI-FP-2F
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1658532
Artikelnummer des Herstellers
1658532
Kurzbeschreibung
Datenfrontplatte
Langbeschreibung
Datenfrontplatte
Herstellertypbezeichnung
VS-SI-FP-2F
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356162876
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
5
Breite
51 mm
Höhe
45 mm
Werkstoff
PBT
Ausführung der Oberfläche
not relevant
Anzahl der Steckverbinderöffnungen
2
GTIN
4046356162876
Herstellerproduktbezeichnung
Datenfrontplatte
Herstellerproduktbeschreibung
Datenfrontplatte, Kunststoff, mit 2 Freenet-Steckplätzen
Herstellerprodukttyp
VS-SI-FP-2F
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen