??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2800863 - CB TM1 6A F1 P
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2800863
Product number of the Manufacturer
2800863
Description short
Interruttore di protezione magnetotermico
Description long
Interruttore magnetotermico di protezione, 1 polo, curva caratteristica d'intervento F1 (rapida), 1 contatto di scambio, connettore maschio per elemento base.
Manufacturer Type Description
CB TM1 6A F1 P
Preview
Combustibility class
V-0
Assembly type
on base element
width
12.3 mm
height
45 mm
net weight
0.042 kg
depth
52 mm
Pole number
1
Contact design
1 changeover contact
Max. operating voltage
50 V
min. operating voltage
50 V
Nominal current
6 A
remote signaling contact present
No
Operating voltage
50 V
Construction form
Plug
max. ambient temperature during operation
60 °C
Fuse type
F1 (fast blow)
Active current limitation
0
min. ambient temperature during operation
-30 °C
GTIN
4046356690232
Manufacturer product designation
Interruttore di protezione magnetotermico
Manufacturer product description
Interruttore magnetotermico di protezione, 1 polo, curva caratteristica d'intervento F1 (rapida), 1 contatto di scambio, connettore maschio per elemento base.
Product type
CB TM1 6A F1 P
GLN of manufacturer
4063151
GTIN-Code
4046356690232
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85362010
Country of origin
ID
Deeplink
Deeplink
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD