??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1340131 - NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CLM
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1340131
Artikelnummer des Herstellers
1340131
Kurzbeschreibung
Koaxial-Kabel
Langbeschreibung
Koaxialkabel 50 Ω, Länge: 1 m, N(m) - RSMA(m), Leitungsaußendurchmesser: 4,9 mm, Übertragungsfrequenz: ≤ 7,25 GHz, Typische Dämpfung: 800 MHz 0,5 dB, 2,4 GHz 0,8 dB, 5,8 GHz 1,2 dB, 7,25 GHz 1,4 dB
Herstellertypbezeichnung
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CLM
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4063151646417
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
32
Farbe
schwarz
Kabeltyp
Coaxial, 4.9 mm, FRNC, 50 Ω
Länge
1 m
Verwendung für Produkt
Koaxial-Kabel
GTIN
4063151646417
Herstellerproduktbezeichnung
Koaxial-Kabel
Herstellerproduktbeschreibung
Koaxialkabel 50 Ω, Länge: 1 m, N(m) - RSMA(m), Leitungsaußendurchmesser: 4,9 mm, Übertragungsfrequenz: ≤ 7,25 GHz, Typische Dämpfung: 800 MHz 0,5 dB, 2,4 GHz 0,8 dB, 5,8 GHz 1,2 dB, 7,25 GHz 1,4 dB
Herstellerprodukttyp
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CLM
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85442000
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen