??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1453327 - NBC-MSX/ 1,5-94S/R4AC SCO
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1453327
Product number of the Manufacturer
1453327
Description short
Câble de réseau
Description long
Câble de réseau, Ethernet CAT6A, 8-pôles, PE-X exempt d'halogène, noir, blindé, connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC, détrompage: X, sur connecteur mâle droit RJ45, longueur de câble: 1,5 m
Manufacturer Type Description
NBC-MSX/ 1,5-94S/R4AC SCO
Preview
GTIN-Code
4063151841843
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
14
diamètre
6.600 mm
Norme d'application
not available
température de fonctionnement minimum
-20 °C
température de fonctionnement maximum
70 °C
certificats et homologations
not available
Pole number
8
degré de protection (IP) monté
IP20
sans halogène
No
polarisation
X-coded
Blindé (O/N)
Yes
matériau de la gaine du câble
PE-X
longueur de cable réseau configurable
No
type de connection côté terrain
M12
nominal voltage
48 V
valeur nominale du courant
0.500 A
couleur de la gaine
Black
Nombre de conducteurs
8
suitable for cable guide chain
No
type d'entrée de câble, côté arrivée
straight
type de connection côté boitier
RJ45
type d'entrée de câble, côté départ
straight
genre (M/F) de connection côté terrain
Male (plug)
Type of plug-in contact (head 2)
Male (plug)
Conductor cross-section, max.
0.140 mm^2
Conductor cross section (AWG), max.
26
Coding
not relevant
Torsion-resistant
No
Hybrid cable
No
longueur de câble préassemblé
1.500 m
Category (capacity)
Ethernet
GTIN
4063151841843
Manufacturer product designation
Câble de réseau
Manufacturer product description
Câble de réseau, Ethernet CAT6A, 8-pôles, PE-X exempt d'halogène, noir, blindé, connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC, détrompage: X, sur connecteur mâle droit RJ45, longueur de câble: 1,5 m
Product type
NBC-MSX/ 1,5-94S/R4AC SCO
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
50
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !