??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
PHD
Descripción
PLC_M - PLC - Metric
Lista de materiales
PLC5T-5-16A
Ident number
PLC
Size
Mounting Type
T
Design
5
Pin Size
Detent
Sensor Flag
Strip Off Cylinder
Port Fittings
Spacer/Shim
Sensors
Extension
Position
A
16.000 mm
B
42.000 mm
C
2.200 mm
D
0.000 mm
E
0.000 mm
Unit Weight
5.670 kg
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD