피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Pflitsch
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pflitsch
PFLITSCH TDFR300100200100S
Pflitsch
Industrial channel
Form parts
Gusset tee
Powered by
CAD모델 선택
{pflitsch/2_industriekanal/formteile/2_t_stueck/tdfr.prj},{NB=PFLITSCH TDFR300100200100S (1)},{NENN=300x100/ 200x100},{NENN1=300x100},{NENN2=200x100},{ARTNR1=TDFR300100200100},{DECKELSICHT=1},{OBERFLAECHE=S},{A10=301.8},{VER=2},{B=101.6},{A11=200.2},{B1=101.6},{C=101},{Z=506.8},{S1=1.50},{S2=1.25},{VE=1},{AS=14},{O1= },{O2= }
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
Pflitsch
Description
TDFR - T-Stück Deckel in Flucht Reduzierung
Bill of material
PFLITSCH TDFR300100200100S
Nominal dimensionses
300x100/ 200x100
300x100/ 200x100
mm
Article number
TDFR300100200100S
TDFR300100200100S
Cover visible
Yes
No
Yes
No
Surface
gal.steel
gal.steel primed
gal.steel coated
AISI 304 brushed
gal.steel
gal.steel primed
gal.steel coated
AISI 304 brushed
Width
304.8
304.8
mm
Height
101.6
101.6
mm
Width
203.2
203.2
mm
Height
101.6
101.6
mm
Lenght
101
101
mm
Lenght
506.8
506.8
mm
Material thickness
1.50
1.50
mm
Package unit
1
Option 1
No option ✔
No option
No option
Safety strap
Safety strap
Equipotential bonding strap PHR with safety strap BSK
Equipotential bonding strap PHR with safety strap BSK
Option 2
No option ✔
No option
No option
DS…OMS hinges and standard rotary fasteners RV…BK
DS…OMS hinges and standard rotary fasteners RV…BK
Cover hinge with toggle catch
Cover hinge with toggle catch
Cover hinge with rotary fastener that can be opened without tools
Cover hinge with rotary fastener that can be opened without tools
Flat cover with hexagonal fastener
Flat cover with hexagonal fastener
Hinge system with cover retained with hexagonal bolt
Hinge system with cover retained with hexagonal bolt
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성