??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
PERI
Description
108380 - UDI 25X200
Bill of material
108380
Art.-Nr.
108380
SHORTNAME
UDI 25X200
Article Name
INDUSTRIAL DECK UDI 25X200
Article Description
ARTICLEGROUP
PERI UP FLEX MODULAR SCAFFOLD
LOD Level
LENGHT
250 mm
WIDTH
2000 mm
HEIGHT
0 mm
AREA
0 mm^2
WEIGHT
12.70 kg
ARTICLESTATUS
1 - Standard Article
RENTABLE
UNIT
PC
Product Information
https://www.peri.com/en/products/scaffolding.html
Procurument Locations
https://www.peri.com/en/company/locations.html#view=list
DOCUMENTS
https://www.peri.de/produkte/geruestsysteme/arbeitsgerueste-und-geruest-plattformen/peri-up-flex-bewehrungsgeruest.html
Documents Additional
https://www.peri.com/en/products/software-and-apps.html
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей