??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
UB800-F12-EP-V15 - Reflexionstaster / Reflexionsschranken
Stückliste
UB800-F12-EP-V15
Produktbild
MANUID
UB800-F12-EP-V15
Kurzbeschreibung
Ultraschallsensor UB800-F12-EP-V15
EAN
4050143023370
Herstellertypbezeichnung
UB800-F12-EP-V15
max. Messbereich (Länge)
800 mm
Leerlaufstrom
30 mA
min. Umgebungstemperatur
-15 °C
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
Spannungsart
DC
Breite des Sensors
15 mm
Gehäusebauform
Quader
max. Umgebungstemperatur
70.00 °C
Werkstoff des Gehäuses
Zink-Druckguss
Länge des Sensors
41.5 mm
Höhe des Sensors
49 mm
Schaltfrequenz
6.000 Hz
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
SG
WEIGHT
0.090
LENGTH
0.107
WIDTH
0.054
DEPTH
0.027
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen