??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pedrotti
Description
SWC-1 - Limit switch
Bill of material
SWC-1
Type
SWC-1
Height
60.5 mm
Length
30 mm
Width
16 mm
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели