??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Parker Pneumatic Division
Description
PL10 - Lubricator - Standard
Bill of material
PL10-04DSS
Part No.
PL10-04DSS
Product
Lubricator - Standard
Series
Port Type
Port Size
Bowl Type
Material
A
2.355 Дюйм
A1
2.524 Дюйм
B
1.733 Дюйм
C
2.180 Дюйм
D
5.140 Дюйм
E
7.320 Дюйм
F
3.500 Дюйм
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей