카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
O-Lok Male stud run tee 20M42R87OMLOSS
Parker
PARKER O-Lok ® Plus
Tube to metric ISO6149-2 Thread
Powered by
CAD모델 선택
{parker/j/05/r87omlo.prj},{NB=O-Lok L-Einschraubstutzen 20M42R87OMLOSS},{IDNR=},{ZFACTOR=2.000},{ZOOM=1.700},{ERMETO=20M42R87OMLOSS},{BESTNR=20M42R87OMLO},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{WERKSTOFF1='S', 'Stahl', 'SS', 'Edelstahl'},{ROHRAD=28, 30, 32},{ROHRADZ=1 1/4},{T87=M42x2},{NDR87=42},{P87=2.0},{T=1 11/16-12},{NDR=42.8625},{KDR=40.34280},{TTYP=12UN},{B1=50.000},{D=26.000},{D2=26.000},{JJ=41.000},{M=45.000},{N=63.000},{XX=44.000},{L2A=17.500},{SS=1.780},{LZ=38.500},{L1Z=14.000},{DF=38.950},{LF=6.000},{LKM=14.000},{DS=52.000},{LS=1.200},{SS2=2.800},{PT=0.300},{WEIGHT=0.96000},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=20M42R87OMLOSS}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
Parker
Description
R87OMLO O-Lok - Male stud run tee
Bill of material
O-Lok Male stud run tee 20M42R87OMLOSS
Order code
20M42R87OMLOSS
20M42R87OMLOSS
Add. Info
PDF Link
Material selection
Stainless Steel
Stainless Steel
Tube O.D.
28, 30, 32
28, 30, 32
mm
Tube O.D.
1 1/4
1 1/4
Zoll
Thread metric
M42x2
M42x2
Thread UN/UNF-2A
1 11/16-12
1 11/16-12
HEX locknut
50.000
50.000
mm
Bore
26.000
26.000
mm
Bore
26.000
26.000
mm
HEX Body
41.000
41.000
mm
Stud length
45.000
45.000
mm
Stud length
63.000
63.000
mm
Distance
44.000
44.000
mm
Weight
0.96000
0.96000
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성