AZ46MK-TS3.6-1
东方马达株式会社
建立从产品树选择。
步进电动机
步进电动机组合产品 αSTEP
AZ系列 DC电源输入型
脉冲序列输入型
Powered by
CAD模型選擇
{oriental/selction_from_product_tree/stepping_motors/alpha_step/az_series_dc/pulse_input_type/dc_pi_ts_asmtab.prj},{NB=AZ46MK-TS3.6-1},{CNSORDERNO1=AZ46MK-TS},{SERIES=AZ Series DC Power Supply Input},{TP=TS Geared Type with Electromagnetic Brake},{SZ=42},{LC=132},{SHAPE=Single Shaft},{VT=24/48 VDC},{GT=TS Geared Type},{GR=3.6},{CL=1},{PPATH=../../az_series_ac/built_in/ts_geared_type/ts_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
东方马达株式会社
描述
TS减速机型
明细表
AZ46MK-TS3.6-1
品名
AZ46MK-TS3.6-1
AZ46MK-TS3.6-1
系列名
AZ系列 DC电源输入型
形
TS减速机型带电磁制动
TS减速机型带电磁制动
电动机安装尺寸
42
42
mm
电动机长度
132
132
mm
形状
单轴
电源电压
DC24/48V
减速机类型
TS减速机型
减速比
3.6
7.2
10
20
30
3.6
7.2
10
20
30
电缆线长度
1
2
3
没有
1
2
3
没有
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型