??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 32
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
06441 inch - Rękojeści nastawne stalowe z gwintem zewnętrznym
Lista materiałowa
06441-2A5X45
Nr zamówienia
Wersja
Stal jasnoszara
Rozmiar
Gwint wewnętrzny
Długość
mm
Średnica
mm
Średnica
mm
Średnica
mm
Wysokość
mm
Wysokość
12 mm
Wysokość
mm
Wysokość
mm
Długość
mm
Długość
Liczba zębów
Ciężar ok.
kg
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
RoHS
Yes
Nr taryfy celnej
73181520
EAN-Nr. norelem
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD